Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 09 67 002 9051
D SUB IP 67 SHIELDED CAP_MA_15p_4-40 UNC
D SUB IP 67 SHIELDED CAP_MA_15p_4-40 UNC

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Tampa de proteção contra poeira
para conectores fêmea, Fio 4-40 UNC
Tamanho: D-Sub 2
Grau de proteção: IP67
Notes
Compare
Part Number: 09 67 002 9051
D SUB IP 67 SHIELDED CAP_MA_15p_4-40 UNC
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Tanımlama
  • Kategori Aksesuarlar
  • Seri D-Sub
  • Aksesuar tipi Toz koruma kapağı
  • Aksesuarın açıklaması
    dişi konnektörler için
    4-40 UNC diş
Sürüm
  • Boyut D-Sub 2
  • Ayrıntılar İçi yapıştırılmış ön conta lastikli
Teknik özellikler
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP67
Malzeme özellikleri
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • ECHA SCIP numarası ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 50
  • Net ağırlık 14,49 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 39235090
  • GTIN 5713140088290
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Documentation
Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação
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
Compare