登錄 myHARTING
配置器
제품군
제품군
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
디바이스 연결장치
케이블 커넥터 및 케이블 어셈블리
...
하이브리드 커넥터
데이터 및 전력/신호
09 67 015 0439
型号: 09 67 015 0439
D SUB IP 67 Top entry plastic hood 15 p
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
集成电缆紧固件
尺寸: D-Sub 2
锁止螺钉 螺纹M3
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
黑色
防护等级: IP67
注释
比较
型号: 09 67 015 0439
D SUB IP 67 Top entry plastic hood 15 p
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
후드 / 하우징
제품 시리즈
D-Sub
식별
IP67
후드/하우징 타입
셸 하우징
후드/하우징 설명
내장 케이블 글랜드 적용
버전
규격
D-Sub 2
버전
톱 엔트리
케이블 항목 수
1
케이블 엔트리
1x
케이블 고정
케이블 클램프
케이블 글랜드
잠금 유형
잠금 나사 스레드 M3
부품 2개
No
분리 가능
No
기술적 특성
조임 토크
0.4 Nm 잠금 나사
0.4 Nm 케이블 클램프 스크루
주변 온도
-35 ... +120 °C
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP67
케이블 직경
6 ... 8 mm
자재 특성
재료 (후드/하우징)
열가소성 수지
컬러 (후드/하우징)
검정색
길이
58 mm
폭
48.8 mm
높이
20.2 mm
RoHS
준수(면제조항 포함)
RoHS 면제
6(a) / 6(a)-I:
가공 목적으로 강(steel)에서 또는 최대 0.35% 중량비로 납이 혼합된 아연도금강(galvanised steel)에서 합금 요소로 사용된 납 / 가공 목적으로 최대 0.35% 중량비로 납이 혼합된 강에서 , 최대 0.2% 중량비로 납이 혼합된 일괄 용융 아연도금강 컴포넌트에 합금 요소로 사용된 납
6(c):
최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
ELV 상태
준수(면제조항 포함)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
Yes
REACH SVHC 물질
납
ECHA SCIP 넘버
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
캘리포니아 법령 65 물질
Yes
캘리포니아 법령 65 물질
납
니켈
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
24.9 g
원산지
루마니아
유럽 관세 번호
85389099
GTIN
5713140090477
eCl@ss
27,440,213.00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found