配套产品
配套产品 新
型号: 09 67 025 0439
D SUB IP 67 Top entry plastic hood 25 p
D SUB IP 67 Top entry plastic hood 25 p

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
集成电缆紧固件
尺寸: D-Sub 3
锁止螺钉 螺纹M3
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
黑色
防护等级: IP67
注释
比较
型号: 09 67 025 0439
D SUB IP 67 Top entry plastic hood 25 p
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
Identifikation
  • Kategori Kapper/huse
  • Serier D-Sub
  • Identifikation IP67
  • Type af kappe/hus stikhus
  • Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus Med integreret kabelforskruning
Version
  • Størrelse D-Sub 3
  • Version Indføring fra oven
  • Antal kabelindgange 1
  • Kabelindføring 1x
  • Kabelfastgørelse
    Kabelklemme
    Kabelforskruning
  • Låsetype Låseskrue Gevind M3
  • 2 dele No
  • Kan skilles ad No
Tekniske egenskaber
  • Tilspændingsmoment
    ‌0,4 Nm Låseskrue
    ‌0,4 Nm Kabelklemmeskrue
  • Omgivelsestemperatur -35 ... +120 °C
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP67
  • Kabeldiameter 8 ... 10,5 mm
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) Termoplast
  • Farve (kappe/hus) Sort
  • Længde 66,5 mm
  • Bredde 62,3 mm
  • Højde 24 mm
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser
    6.a.I: Bly som legeringselement i stål til spåntagende forarbejdning, højst 0,35 vægtprocent bly
    6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 31,67 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140091559
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416