登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
6
没有可用数据
eShop
Enhedstilslutning
Kabelforbindelser og kabelsamlinger
...
Hybrid-konnektor
Data og strøm/signal
09 67 025 0436
型号: 09 67 025 0436
D SUB IP67 25POLE BLACK PLASTIC HOOD
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
尺寸: D-Sub 3
螺钉锁扣
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
黑色
防护等级: IP67
注释
比较
型号: 09 67 025 0436
D SUB IP67 25POLE BLACK PLASTIC HOOD
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Kapper/huse
Serier
D-Sub
Identifikation
IP67
Type af kappe/hus
stikhus
Version
Størrelse
D-Sub 3
Version
顶出线
Antal kabelindgange
1
Kabelindføring
1x
Kabelfastgørelse
Kabelklemme
Låsetype
Skruelåsning
2 dele
No
Kan skilles ad
No
Tekniske egenskaber
Tilspændingsmoment
0.4 Nm 固定螺栓
0.4 Nm 电缆夹螺钉
Omgivelsestemperatur
-35 ... +120 °C
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP67
Kabeldiameter
8 ... 10.5 mm
Materialeegenskaber
Materiale (stikhus/hus)
热塑性塑料
Farve (kappe/hus)
黑色
Længde
52 mm
Bredde
55.7 mm
Højde
19.1 mm
RoHS
符合豁免标准
RoHS-undtagelser
6(a) / 6(a)-I:
铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
ELV-status
符合豁免标准
Kina RoHS
50
REACH bilag XVII-stoffer
不包含
REACH BILAG XIV-stoffer
不包含
REACH SVHC-stoffer
有
REACH SVHC-stoffer
铅
ECHA SCIP-nummer
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Proposition 65 stoffer
有
California Proposition 65 stoffer
铅
镍
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
100
Nettovægt
24,54 g
Oprindelsesland
Tjekkiet
Europæisk toldtarifnummer
85389099
GTIN
5713140091528
eCl@ss
27.440.213,00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05