Contacts
39
Combinables
1
饰品
8
没有可用数据
eShop
板端连接器
电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
09 69 501 5247
型号: 09 69 501 5247
D-SUB M 24W7 STR FE SCUP TH NM30
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
焊杯接线
额定电流: 5 A
母头
尺寸: D-Sub 5
热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯), 外壳:钢、镀锡
绿色
插针: 24
导体截面积: 0.5 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 69 501 5247
D-SUB M 24W7 STR FE SCUP TH NM30
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
39
Combinables
1
饰品
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
连接器
Seria
D-Sub
Identificare
Mixed
Element
连接器
Descrierea contactului
车削
直式
Versiune
Metoda de terminaţie
焊杯接线
Gen
母头
Mărime
D-Sub 5
Număr de contacte
24
Număr contacte de semnal
17
Număr de contacte speciale
7x
Tip blocare
带馈通口的固定法兰 Ø 3.1 mm
Detalii
请单独订购专用插针。
Caracteristici tehnice
Secţiunea transversală a conductorului
0.5 mm²
Secțiune fir [AWG]
AWG 20
Curent nominal
5 A
Rezistenţă izolaţie
> 5 x 10
9
Ω
Rezistenţă de contact, zonă de semnal
< 10 mΩ
Temperatura de limitare
-55 ... +125 °C
Nivel de performanţă
NM 30 (S4)
1
Cicluri de cuplare
≥ 500
Tensiune de test U
r.m.s.
1 kV
Grup izolaţie
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
无
Proprietăţi material
Material (inserţie)
热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯)
外壳:钢、镀锡
Culoare (inserţie)
绿色
Material (contacte)
铜合金
Suprafaţă (contacte)
镍表面镀贵金属
Grosime strat
≥ 0.76 µm
Grosime strat
≥ 30 µinch
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
Excepţii RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
stare ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Substanţe REACH Anexa XVII
不包含
Substanţe REACH ANEXA XIV
不包含
Substanţe REACH SVHC
有
Substanţe REACH SVHC
铅
Număr ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Propunerea din California 65 de substanțe
有
Propunerea din California 65 de substanțe
铅
镍
Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
R26
Specificaţii şi omologări
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
50
Masă netă
17.73 g
Ţara de origine
Germany
Cod tarif vamal european
85366990
GTIN
5713140102514
eCl@ss
27440214 D-Sub coupler
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found