配套产品
配套产品
Contacts
75
Combinables
1
饰品
8
型号: 09 69 412 0253
D-SUB M 25W3 MA CRIMP TH
D-SUB M 25W3 MA CRIMP TH

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
压接针
额定电流: ‌5 A
公头
尺寸: D-Sub 4
热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯), 外壳:钢、镀锡
黑色
插针: 25
注释
比较
型号: 09 69 412 0253
D-SUB M 25W3 MA CRIMP TH
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
75
Combinables
1
饰品
8
产品详情
Название
  • Категория 连接器
  • Серия D-Sub
  • Название Mixed
  • Элемент 连接器
Версия
  • Метод подключения 压接针
  • Тип 公头
  • Размер D-Sub 4
  • Число контактов 25
  • Число сигнальных контактов 22
  • Число специальных контактов 3x
  • Тип блокировки 带馈通口的固定法兰 Ø 3.1 mm
  • Подробные данные 请单独订购插针
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 5 A
  • Сопротивление изоляции > 5 x 109 Ω
  • Предельная температура -55 ... +125 °C
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 1 kV
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка)
    热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯)
    外壳:钢、镀锡
  • Цвет (контактная вставка) 黑色
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • Состояние ВЭА 符合
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH 不包含
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH 不包含
  • Особо опасные жидкости предписания REACH 不包含
  • Законопроект 65 штата Калифорния 不包含
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности R26
Спецификации и допуски
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 25
  • Вес нетто 12.4 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140102286
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469