配套产品
配套产品
Contacts
84
Combinables
1
アクセサリ
8
型号: 09 69 402 0272
D-SUB M 27W2 FE CRIMP TH
D-SUB M 27W2 FE CRIMP TH

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
压接针
额定电流: ‌5 A
母头
尺寸: D-Sub 4
热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯), 外壳:钢、镀锡
黑色
插针: 27
注释
比较
型号: 09 69 402 0272
D-SUB M 27W2 FE CRIMP TH
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
84
Combinables
1
アクセサリ
8
产品详情
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ D-Sub
  • 名称 Mixed
  • エレメント コネクタ
バージョン
  • 結線方式 クリンプ端子
  • ジェンダー メス
  • サイズ D-Sub 4
  • コンタクト数 27
  • シグナルコンタクト数 25
  • 特殊コンタクト数 2x
  • ロックタイプ 貫通穴付き固定フランジ Ø 3.1 mm
  • 詳細 コンタクトは別売
技術的特性
  • 定格電流 ‌ 5 A
  • 絶縁抵抗 > 5 x 109 Ω
  • 使用温度範囲 -55 ... +125 °C
  • 試験電圧 Ur.m.s. 1 kV
  • 絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging いいえ
材質
  • 材質 (インサート)
    热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯)
    外壳:钢、镀锡
  • カラー(インサート) 黑色
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELVステータス 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 不包含
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 不包含
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 不包含
  • カリフォルニアProposition 65物質 不包含
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル R26
仕様および認証
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
商用データ
  • 梱包寸法 50
  • 正味重量 14.4 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140102118
  • eCl@ss 27,440,214.00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469