登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Kontakte
45
Steckpartner
1
没有可用数据
eShop
Geräteanschlusstechnik
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
...
Hybridsteckverbinder
Daten und Power/Signal
09 69 110 0522
型号: 09 69 110 0522
D-SUB M 2W2 MA TH
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
公头
尺寸: D-Sub 1
热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯), 外壳:钢、镀锡
黑色
插针: 2
注释
比较
型号: 09 69 110 0522
D-SUB M 2W2 MA TH
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Kontakte
45
Steckpartner
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Steckverbinder
Baureihe
D-Sub
Bezeichnung
Mixed
Komponente
Steckverbinder
Ausführung
Geschlecht
Stift
Baugröße
D-Sub 1
Kontaktanzahl
2
Anzahl Signalkontakte
0
Anzahl Spezialkontakte
2x
Verriegelungsart
Flansch mit Durchgangsloch Ø 3,1 mm
Hinweise
Spezialkontakte separat bestellen.
Technische Kennwerte
Isolationswiderstand
> 5 x 10
9
Ω
Grenztemperatur
-55 ... +125 °C
Steckzyklen
≥ 500
Prüfspannung U
eff
1 kV
Isolierstoffgruppe
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
nein
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (Polyester)
Shell: Stahl, verzinnt
Farbe Einsatz
schwarz
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
nicht enthalten
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
R26
Normen und Zulassungen
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
100
Nettogewicht
5,535 g
Ursprungsland
Rumänien
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140096530
eCl@ss
27440214 D-Sub-Kupplung
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found