Contacts
84
Combinables
1
饰品
8
没有可用数据
eShop
板端连接器
电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
09 69 502 0364
型号: 09 69 502 0364
D-SUB M 36W4 FE CRIMP TH
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
压接针
额定电流: 5 A
母头
尺寸: D-Sub 5
热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯), 外壳:钢、镀锡
黑色
插针: 36
注释
比较
免费样品
型号: 09 69 502 0364
D-SUB M 36W4 FE CRIMP TH
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
84
Combinables
1
饰品
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
D-Sub
标识
Mixed
原件
连接器
版本
接线方式
压接针
公母类型
母头
尺寸
D-Sub 5
针数
36
信号针数
32
特殊插针数
4x
锁定类型
带馈通口的固定法兰 Ø 3.1 mm
详细资料
请单独订购插针
技术参数
额定电流
5 A
绝缘阻抗
> 5 x 10
9
Ω
极限温度
-55 ... +125 °C
测试电压U
r.m.s.
1 kV
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
无
材料特性
材料(插芯)
热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯)
外壳:钢、镀锡
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
R26
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
商业数据
包装尺寸
25
净重
15.71 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140102576
eCl@ss
27440214 D-Sub 耦合器
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found