配套产品
配套产品
Contacts
43
Combinables
1
型号: 09 69 400 0077
D-SUB M 7W7 FE TH
D-SUB M 7W7 FE TH

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
母头
尺寸: D-Sub 4
热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯), 外壳:钢、镀锡
黑色
插针: 7
注释
比较
型号: 09 69 400 0077
D-SUB M 7W7 FE TH
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
43
Combinables
1
产品详情
Identificare
  • Categoria 连接器
  • Seria D-Sub
  • Identificare Mixed
  • Element 连接器
  • Descrierea contactului 直式
Versiune
  • Gen 母头
  • Mărime D-Sub 4
  • Număr de contacte 7
  • Număr contacte de semnal 0
  • Număr de contacte speciale 7x
  • Tip blocare 带馈通口的固定法兰 Ø 3.1 mm
  • Detalii 请单独订购专用插针。
Caracteristici tehnice
  • Rezistenţă izolaţie > 5 x 109 Ω
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Tensiune de test Ur.m.s. 1 kV
  • Grup izolaţie IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging
Proprietăţi material
  • Material (inserţie)
    热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯)
    外壳:钢、镀锡
  • Culoare (inserţie) 黑色
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • stare ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII 不包含
  • Substanţe REACH ANEXA XIV 不包含
  • Substanţe REACH SVHC 不包含
  • Propunerea din California 65 de substanțe 不包含
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol R26
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 50
  • Masă netă 12.72 g
  • Ţara de origine 德国
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140101029
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较