配套产品
配套产品
Contacts
43
Combinables
1
型号: 09 69 400 0088
D-SUB M 8W8 FE TH
D-SUB M 8W8 FE TH

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
母头
尺寸: D-Sub 4
热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯), 外壳:钢、镀锡
绿色
插针: 8
注释
比较
免费样品
型号: 09 69 400 0088
D-SUB M 8W8 FE TH
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
43
Combinables
1
产品详情
Название
  • Категория Connectors
  • Серия D-Sub
  • Название Mixed
  • Элемент Connector
  • Описание контактов Straight
Версия
  • Тип Female
  • Размер D-Sub 4
  • Число контактов 8
  • Число сигнальных контактов 0
  • Число специальных контактов 8x
  • Тип блокировки Fixing flange with feed through hole Ø 3.1 mm
  • Подробные данные Please order special contacts separately.
Технические характеристики
  • Сопротивление изоляции > 5 x 109 Ω
  • Предельная температура -55 ... +125 °C
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 1 kV
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (Polyester)
    Shell: steel, tin plated
  • Цвет (контактная вставка) Green
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Not contained
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности R26
Спецификации и допуски
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 50
  • Вес нетто 13.3 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140101036
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469