Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
26
Accessories
8
Carcaças/Bases
4
Part Number: 09 67 215 5604
D SUB MA STAMPED SOLDER CUP 15 PL3
D SUB MA STAMPED SOLDER CUP 15 PL3

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conector
Terminação copo de solda
Corrente Nominal: ‌6.5 A
Macho
Tamanho: D-Sub 2
Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro (PBTP), Concha: aço revestido
Cinza
Contatos: 15
Seção transversal do condutor: 0.5 mm²
Liga de cobre
Metal nobre sobre Ni
Notes
Compare
Free Sample
Part Number: 09 67 215 5604
D SUB MA STAMPED SOLDER CUP 15 PL3
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
26
Accessories
8
Carcaças/Bases
4
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série D-Sub
  • Identificação Padrão
  • Elemento Conector
  • Descrição do contato
    Estampado
    Reto
Versão
  • Método de terminação Terminação copo de solda
  • Gênero Macho
  • Tamanho D-Sub 2
  • Tipo de conexão
    PCB ao cabo
    Cabo a cabo
  • Número de Pólos 15
  • Tipo de trava Mesa de fixação com furo de passagem Ø 3,1 mm
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor (mm²) 0,5 mm²
  • Seção transversal do condutor (AWG) AWG 20
  • Corrente Nominal ‌ 6,5 A
  • Distância de folga ≥ 1 mm
  • Distância de escoamento ≥ 1 mm
  • Resistência de isolamento >1010 Ω
  • Resistência de contato ≤ 10 mΩ
  • Comprimento de decapagem 2,5 ... 3 mm
  • Limitação de temperatura -40 ... +85 °C (Temperatura do ferro de solda durante solda: no máx. +350 °C por 3 a 5 s)
  • Força de inserção ≤ 50 N
  • Força de retirada
    ≥ 4,5 N
    ≤ 33 N
  • Nível de desempenho 3
  • Ciclos de conexão ≥ 50
  • Teste a tensão Ur.m.s. 1 kV
  • Hot plugging Não
Propriedades do material
  • Material (inserto)
    Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro (PBTP)
    Concha: aço revestido
  • Cor (inserto) Cinza
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos) Metal nobre sobre Ni
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Especificações e aprovações
  • Especificações DIN 41652
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 100
  • Peso líquido 8,3 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140093997
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação
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
Compare