电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
09 69 181 7420
型号: 09 69 181 7420
D SUB MIXED FE 10A PL3 sold.power contac
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
焊接针
直式
额定电流: ≤10 A
母头
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
导体截面积: 0.5 ... 1 mm²
AWG 20 ... AWG 16
注释
比较
免费样品
型号: 09 69 181 7420
D SUB MIXED FE 10A PL3 sold.power contac
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
Identification
Catégorie
Contacts
Série
D-Sub
Identification
Mixed
Type de contact
Contact à Souder
Description du contact
Droit
Version
Méthode de raccordement
Raccordement à souder
Méthode de raccordement
Raccordement à souder
Genre
Femelle
Processus de fabrication
Contacts décolletés
Données techniques
Section du conducteur (mm²)
0,5 ... 1 mm²
Section de conducteur (AWG)
AWG 20 ... AWG 16
Intensité nominale
≤ 10 A
Résistance de contact
≤ 1 mΩ
Longueur à dénuder
7.5 mm
Limite de température
-55 ... +155 °C
Force d'insertion
≤ 7 N
Force d'arrachement
≈ 5 N
Classe de performance
3
Cycles de connexion
≥ 50
Propriétés du matériau
Matériau (contacts)
铜合金
Surface (contacts)
镍表面镀贵金属 界面端
镍表面镀锡 接线端
Matériau (verrouillage)
铜合金
RoHS
符合豁免标准
Exemptions RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
État ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Substances REACH ANNEXE XVII
不包含
Substances REACH ANNEXE XIV
不包含
Substances REACH SVHC
有
Substances REACH SVHC
铅
Numéro ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Proposition Californie 65 substances
有
Proposition Californie 65 substances
铅
镍
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
100
Poids net
1,889 g
Pays d'origine
Allemagne
Numéro de tarif douanier européen
85366990
GTIN
5713140096882
eCl@ss
27440204 Contact pour connecteur industriel
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found