매칭 제품
매칭 제품 NEW
Combinables
2
Tools
6
품번들: 09 69 182 5232
D SUB MIXED FE CRIMP/CRIMP COAX 75 OHMS_
D SUB MIXED FE CRIMP/CRIMP COAX 75 OHMS_

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
동축 단자
직선형, 케이블 RG 59 지원
정격 전류: ≤2 A
암형
구리 합금, PBFE / PBTP / PI
Ni 귀금속 도금
Notes
비교하다
무료 샘플
품번들: 09 69 182 5232
D SUB MIXED FE CRIMP/CRIMP COAX 75 OHMS_
Notes
비교하다
무료 샘플
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Combinables
2
Tools
6
제품 상세 정보
Identification
  • Catégorie 접점
  • Série D-Sub
  • Identification Mixed
  • Type de contact 동축 단자
  • Description du contact
    직선형
    케이블 RG 59 지원
  • Caractéristiques
    툴 세팅: AWG 24에 대해 5가지
    외부 페럴: 툴 구멍 A에서 크림프
Version
  • Méthode de raccordement 크림프 터미네이션
  • Méthode de raccordement 크림프 /크림프 터미네이션
  • Genre 암형
  • Processus de fabrication 터닝 접점
Données techniques
  • Intensité nominale ≤ 2 A
  • Résistance d'isolement >109 Ω
  • Résistance de contact
    ‌2.7 mΩ 내부 접점 다이 지원
    ‌2.7 mΩ 외부 페룰 지원
  • Impédance coaxiale 75 Ω
  • Longueur à dénuder
    3.7 mm 내부 접점 다이 지원
    4.3 mm 차폐형
    9 mm 케이블 피복
  • Limite de température -55 ... +135 °C
  • Force d'insertion ≤ 7 N
  • Force d'arrachement ≤ 7 N
  • Classe de performance
    NM 30 (S4)
    1
  • Cycles de connexion ≥ 500
  • Tension d’essai Ur.m.s. 0.75 kV @ 50 Hz
  • Fréquence 0 ... 2 GHz
Propriétés du matériau
  • Matériau (contacts)
    구리 합금
    PBFE / PBTP / PI
  • Surface (contacts) Ni 귀금속 도금
  • Épaisseur de la couche ≥ 0.76 µm
  • Épaisseur de la couche ≥ 30 µinch
  • Matériau (verrouillage) 구리 합금
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • Exemptions RoHS 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • État ELV 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII no
  • Substances REACH ANNEXE XIV no
  • Substances REACH SVHC Yes
  • Substances REACH SVHC
  • Numéro ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Proposition Californie 65 substances Yes
  • Proposition Californie 65 substances
    니켈
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 20
  • Poids net 2,7 g
  • Pays d'origine Tchéquie
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140097025
  • eCl@ss 27440204 Contact pour connecteur industriel
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

Instructions
조립 설명서

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다