电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
09 69 281 7140
型号: 09 69 281 7140
D SUB MIXED MA S CRIMP COAX 50 OHMS_PL3
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
同轴插针
直式, 用于电缆RG 174 U, 188 AU, 316 U
额定电流: ≤2 A
公头
铜合金, PBFE / PBTP / PI
镀金
注释
比较
免费样品
型号: 09 69 281 7140
D SUB MIXED MA S CRIMP COAX 50 OHMS_PL3
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Contacts
Série
D-Sub
Identification
Mixed
Type de contact
Contact coaxial
Description du contact
Droit
pour câbles RG 174 U, 188 AU, 316 U
Caractéristiques
Bague extérieure : sertissage dans la cavité de l'outil B
Version
Méthode de raccordement
Raccordement à Sertir
Méthode de raccordement
Raccordement à souder / à sertir
Genre
Mâle
Processus de fabrication
Contacts décolletés
Données techniques
Intensité nominale
≤ 2 A
Résistance d'isolement
>10
9
Ω
Résistance de contact
2,7 mΩ pour matrice de contact intérieure
2,7 mΩ pour ferrules extérieures
Impédance coaxiale
50 Ω
Longueur à dénuder
3 mm pour matrice de contact intérieure
5 mm Blindage
9,5 mm Gaine pour câble
Limite de température
-55 ... +135 °C
Force d'insertion
≤ 7 N
Force d'arrachement
≤ 7 N
Classe de performance
3
Cycles de connexion
≥ 50
Tension d’essai U
r.m.s.
0,75 kV @ 50 Hz
Fréquence
0 ... 2 GHz
Propriétés du matériau
Matériau (contacts)
Alliage de cuivre
PBFE / PBTP / PI
Surface (contacts)
plaqué or
Matériau (verrouillage)
Alliage de cuivre
RoHS
conformité avec exemption
Exemptions RoHS
6 c):
L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV
conformité avec exemption
China RoHS
50
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Oui
Substances REACH SVHC
Plomb
Numéro ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Proposition Californie 65 substances
Oui
Proposition Californie 65 substances
Plomb
Nickel
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
20
Poids net
1,939 g
Pays d'origine
Tchéquie
Numéro de tarif douanier européen
85366990
GTIN
5713140099104
eCl@ss
27440204 Contact pour connecteur industriel
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found