Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
3
N.º de referencia: 09 69 281 7230
D SUB MIXED MA S CRIMP COAX 75 OHMS_PL3
D SUB MIXED MA S CRIMP COAX 75 OHMS_PL3

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto coaxial
Recto, para cables RG 179 BU, 187 AU
Corriente nominal: ≤2 A
Macho
Aleación de cobre, PBFE / PBTP / PI
Chapado en oro
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 69 281 7230
D SUB MIXED MA S CRIMP COAX 75 OHMS_PL3
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
3
Detalles del producto
标识
  • 类别 插针
  • 系列 D-Sub
  • 标识 Mixed
  • 插针类型 同轴插针
  • 插针端子介绍
    直式
    用于电缆RG 179 BU, 187 AU
  • 特点 外套管:在工具B穴位中压接
版本
  • 接线方式 压接针
  • 接线方式 焊接/压接接线
  • 公母类型 公头
  • 制造过程 车削针
技术参数
  • 额定电流 ≤ 2 A
  • 绝缘阻抗 >109 Ω
  • 接触电阻
    ‌2.7 mΩ 用于内插针模具
    ‌2.7 mΩ 用于外套管
  • 同轴阻抗 75 Ω
  • 剥线长度
    3 mm 用于内插针模具
    5 mm 屏蔽
    9.5 mm 电缆外被
  • 极限温度 -55 ... +135 °C
  • 插入力 ≤ 7 N
  • 拔出力 ≤ 7 N
  • 性能等级 3
  • 插拔次数 ≥ 50
  • 测试电压U r.m.s. 0.75 kV @ 50 Hz
  • 频率 0 ... 2 GHz
材料特性
  • 材料(插针)
    铜合金
    PBFE / PBTP / PI
  • 表面(插针) 镀金
  • 材料(锁扣) 铜合金
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 20
  • 净重 0.01 g
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140099128
  • eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar