登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
2
没有可用数据
eShop
Connectivity apparaat
PCB-connectoren
...
Printplaat-naar-kabel connectoren
Voedings- en signaalconnectoren
09 65 189 6781 741
型号: 09 65 189 6781 741
D-SUB S 09P STR MA THR M3 PL2 GP RE
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 8 A
公头
尺寸: D-Sub 1
热塑树脂玻璃光纤填充 (PPA), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 9 有接地针
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 65 189 6781 741
D-SUB S 09P STR MA THR M3 PL2 GP RE
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Connectors
Serie
D-Sub
Identificatie
Standaard
Element
Connector
Beschrijving van het contact
Gestempeld
Recht
Versie
Aansluitmethode
Aansluitng voor THR reflow solderen (THR)
Geslacht
Mannelijk
Grootte
D-Sub 1
Verbindingstype
Moederbord naar dochterkaart
Mezzanine
Aantal contacten
9
overige contacten
Met aardingspen
Afsluitingslengte
2,1 mm
Vergrendelingstype
Bevestigingsflens met draad M3
Pakketinhoud
200 stuks op een haspel
Technische eigenschappen
Afstand tussen rijen
2,84 mm
Contactpitch (aansluitzijde)
2,74 mm
Nominale stroom
8 A
Nominale stroom
@ 40 °C
Tussenruimteafstand
≥ 1 mm
Kruipweg
≥ 1 mm
Isolatieweerstand
>10
10
Ω
Contactweerstand
≤ 10 mΩ
Aanhaalkoppel
≤0,6 Nm Vrouwelijk schroefslot
Beperkt de temperatuur
-55 ... +125 °C
Insteekkracht
≤ 30 N
Uittrekkracht
≥ 3,3 N
≤ 20 N
Prestatieniveau
2
vlgs. CECC 75301-802
steekcycli
≥ 250
Testspanning U
r.m.s.
1 kV
Isolatiegroep
I (600 ≤ CTI)
PCB-dikte
≥1,6 mm
Installatiehoogte
6,2 mm
Hot plugging
Nee
Vochtgevoeligheidsniveau (Moisture Sensitivity Level, MSL)
1 vlgs. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
Thermoplastisch hars, gevulde glasvezel (PPA)
Schaal: staal, vernikkeld
Kleur (insteekstuk)
Zwart
Materiaal (contacten)
Koperlegering
Oppervlak (contacten)
Edelmetaal over Ni
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Lood
Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
DIN 41652
CECC 75301-802
Commerciële data
Verpakkingsmaat
200
Nettogewicht
0,015 kg
Land van herkomst
Roemenië
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140217386
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found