登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
饰品
2
没有可用数据
eShop
Connectivité d'Equipements
Connecteurs pour circuit imprimé
...
Connecteurs câble à cartes
Connecteurs de puissance et signal
09 65 289 6782 741
型号: 09 65 289 6782 741
D-SUB S 15P STR MA THR UNC PL2 GP RE
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 7.2 A
公头
尺寸: D-Sub 2
热塑树脂玻璃光纤填充 (PPA), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 15 有接地针
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 65 289 6782 741
D-SUB S 15P STR MA THR UNC PL2 GP RE
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Connecteurs
Série
D-Sub
Identification
Standard
Elément
Connecteur
Description du contact
Estampé
Droit
Version
Méthode de raccordement
Raccordement par soudage par refusion (THR)
Genre
Mâle
Taille
D-Sub 2
Type de connexion
Carte mère à carte fille
Mezzanine
Nombre de contacts
15
davantage de contacts
Avec contact de terre
Longueur du raccordement
2,1 mm
Type de verrouillage
Bride de fixation filetée 4-40 UNC
Contenu du kit
200 pièces sur bobine
Données techniques
Distance entre rangées
2,84 mm
Ecart entre les contacts (côté de raccordement)
2,74 mm
Intensité nominale
7,2 A
Intensité nominale
@ 40 °C
Distance d'isolement
≥ 1 mm
Ligne de fuite
≥ 1 mm
Résistance d'isolement
>10
10
Ω
Résistance de contact
≤ 10 mΩ
Couple de serrage
≤0,6 Nm Verrouillage à vis femelle
Limite de température
-55 ... +125 °C
Force d'insertion
≤ 50 N
Force d'arrachement
≥ 4,5 N
≤ 33 N
Classe de performance
2
selon CECC 75301-802
Cycles de connexion
≥ 250
Tension d’essai U
r.m.s.
1 kV
Groupe d'isolation
I (600 ≤ CTI)
Épaisseur du circuit imprimé
≥1,6 mm
Hauteur d'assemblage
6,2 mm
Hot plugging
Non
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 Conformément à la norme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 Conformément à la norme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Propriétés du matériau
Matériau (insert)
Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre (PPA)
Corps : acier, nickelé
Couleur (d'insert)
Noir
Matériau (contacts)
Alliage de cuivre
Surface (contacts)
Métal noble sur Ni
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
RoHS
normes
État ELV
normes
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Non contenu
Proposition Californie 65 substances
Oui
Proposition Californie 65 substances
Plomb
Nickel
Spécifications et homologations
Spécifications
DIN 41652
CECC 75301-802
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
200
Poids net
1,94 kg
Pays d'origine
Roumanie
Numéro de tarif douanier européen
85366990
GTIN
5713140217492
eCl@ss
27440214 Coupleur D-Sub
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found