配套产品
配套产品
型号: 09 67 015 0483
D-Sub 15P metpl hood 1str-ent slo M3 s
D-Sub 15P metpl hood 1str-ent slo M3 s

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 2
带短锁扣螺钉 螺纹M3
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
注释
比较
型号: 09 67 015 0483
D-Sub 15P metpl hood 1str-ent slo M3 s
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Tanımlama
  • Kategori 上売/底座
  • Seri D-Sub
  • Seyyar gövde/muhafaza tipi 底座外壳
  • Seyyar gövde/muhafaza açıklaması 盖子可用螺丝固定
版本
  • 尺寸 D-Sub 2
  • 屏蔽 屏蔽
  • 版本 顶出线
  • Kablo girişlerinin sayısı 1
  • 出线孔 1x
  • Kablo sabitleme 电缆紧固夹
  • Kilitleme tipi 带短锁扣螺钉 螺纹M3
  • 2 parça
  • Ayrılabilir
技术参数
  • 拧紧力矩
    ‌0.25 Nm 电缆夹螺钉
    ‌0.25 Nm 螺钉保护罩
    ‌0.4 Nm 锁止螺钉
  • 环境温度 -20 ... +90 °C
  • 电缆直径 3.3 ... 8.5 mm
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 热塑性塑料
  • 表面(上壳/底座) 镀金属
  • 长度 33 mm
  • 宽度 40 mm
  • 高度 15.2 mm
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免
    6(a) / 6(a)-I:铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
    6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 100
  • Net ağırlık 19.5 g
  • Menşei ülkesi 中国
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140222076
  • eCl@ss 27440213 D-Sub 防护罩
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416