PCB 连接器
...
板对板连接器
扩展卡连接
09 67 312 6801
型号: 09 67 312 6801
D-Sub 25-pole MinD ANG female hole nut M
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 7.5 A
母头
尺寸: D-Sub 3
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:钢、镀锡
白
插针: 25
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 67 312 6801
D-Sub 25-pole MinD ANG female hole nut M
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
D-Sub
标识
标准
原件
连接器
插针端子介绍
车削
弯式
版本
接线方式
波峰焊接接线方式
公母类型
母头
尺寸
D-Sub 3
连接方式
主板到子插件板
针数
25
连接长度
3.8 mm
锁定类型
带螺纹的固定法兰 M3
技术参数
排间距
2.54 mm
针间距(接线端)
2.77 mm
法兰高度
7,3 mm
额定电流
7.5 A
放电距离
≥ 1 mm
爬电距离
≥ 1 mm
绝缘阻抗
>10
10
Ω
接触电阻
≤ 10 mΩ
拧紧力矩
≤0,6 Nm Aggancio con vite femmina
极限温度
-55 ... +125 °C
插入力
≤ 83 N
拔出力
≥ 7.8 N
≤ 56 N
性能等级
2
secondo CECC 75301-802
插拔次数
≥ 250
测试电压U
r.m.s.
1 kV
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB 厚度
≥1.6 mm
安装高度
7,3 mm
Hot plugging
No
材料特性
材料(插芯)
Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro (PBTP)
Custodia: acciaio stagnato
颜色(插芯)
Bianco
材料(插针)
Lega di rame
表面(插针)
Metallo nobile su Ni Lato contatti
Sn su Ni Lato collegamento
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
Conforme con esenzione
RoHS 豁免
6 a)-I
: Piombo come elemento di lega nell’acciaio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso
6 c):
Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
ELV 状态
Conforme con esenzione
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
Non incluso
REACH 附件 XIV 物质
Non incluso
REACH SVHC 物质
Si
REACH SVHC 物质
Piombo
ECHA SCIP 编号
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
加州 65 号提案物质
Si
加州 65 号提案物质
Piombo
Nichel
规格和认证
规格
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
商业数据
包装尺寸
25
净重
21.72 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140220966
eCl@ss
27440214 D-Sub 耦合器
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found