配套产品
配套产品
型号: 09 67 037 0453
D-Sub 37P metpl hood 1s+2a-ent sp-sl-lo
D-Sub 37P metpl hood 1s+2a-ent sp-sl-lo

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 4
弹簧或滑动锁扣
顶/侧出线
3x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 037 0453
D-Sub 37P metpl hood 1s+2a-ent sp-sl-lo
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Название
  • Категория Hoods / Housings
  • Серия D-Sub
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Shell housing
  • Описание кабельного/блочного кожуха Cover can be screwed on
Версия
  • Размер D-Sub 4
  • Экранирование Shielded
  • Версия Top/side entry
  • Количество кабельных вводов 3
  • Кабельный ввод 3x
  • Кабельное крепление Cable clamp
  • Тип блокировки Spring or slide locking
  • 2 компонента Yes
  • Разъёмный Yes
  • Содержимое упаковки 2x Dummy plugs
Технические характеристики
  • Момент затяжки
    ‌0.3 Nm Cable clamp screw
    ‌0.15 Nm cover screw
    ‌0.3 Nm Locking screw
  • Температура окружающей среды -20 ... +90 °C
  • Диаметр кабеля 3 ... 7 mm
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Thermoplastic
  • Поверхность (кабельный/блочный кожух) Metallised
  • Длина 40 mm
  • Ширина 69.5 mm
  • Высота 15.4 mm
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Номер ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 50
  • Вес нетто 22.6 g
  • Страна изготовления China
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140092662
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416