配套产品
配套产品
型号: 09 67 037 0494
D-Sub 37P metpl hood 1str-ent kn M2.6 l
D-Sub 37P metpl hood 1str-ent kn M2.6 l

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 4
带长锁扣螺钉 螺纹M2.6
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 09 67 037 0494
D-Sub 37P metpl hood 1str-ent kn M2.6 l
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Seyyar gövdeler/Muhafazalar
  • Seri D-Sub
  • Seyyar gövde/muhafaza tipi Kabuk muhafazası
  • Seyyar gövde/muhafaza açıklaması Kapak vidalanabilir
Sürüm
  • Boyut D-Sub 4
  • Koruma Ekranlı
  • Sürüm Üstten girişli
  • Kablo girişlerinin sayısı 1
  • Kablo girişi 1x
  • Kablo sabitleme Kablo kelepçesi
  • Kilitleme tipi Uzun kilitleme vidaları ile M2,6 diş
  • 2 parça Evet
  • Ayrılabilir Evet
Teknik özellikler
  • Sıkma torku
    ‌0,25 Nm Kablo kelepçesi vidası
    ‌0,25 Nm kapak vidası
    ‌0,4 Nm Kilitleme vidası
  • Ortam sıcaklığı -20 ... +90 °C
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP30
  • Kablo Çapı 3,5 ... 11 mm
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Termoplastik
  • Yüzey (seyyar gövde/muhafaza) Metalize
  • Uzunluk 39,7 mm
  • Genişlik 70 mm
  • Yükseklik 15,2 mm
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri
    6(a) / 6(a)-I: Talaşlı imalat amaçlı çelikte ve ağırlıkça %0,35'e kadar kurşun içeren galvanize çelikte alaşım elemanı olarak kurşun / Talaşlı imalat amaçlı çelikte alaşım elemanı olarak kurşun ağırlıkça %0,35 kurşun ve yığın halinde ağırlıkça %0,2'ye kadar kurşun içeren sıcak daldırma galvanize çelik bileşenler
    6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • ECHA SCIP numarası c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde Kurşun
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 50
  • Net ağırlık 24,86 g
  • Menşei ülkesi Çin
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140222175
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较