登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Enhedstilslutning
Kabelforbindelser og kabelsamlinger
...
Hybrid-konnektor
Data og strøm/signal
09 67 050 0320
型号: 09 67 050 0320
D-Sub 50-poles metal hood top entry
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 5
六角螺丝 螺纹 4-40 UNC
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 金属
注释
比较
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 09 67 050 0320
D-Sub 50-poles metal hood top entry
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Kapper/huse
Serier
D-Sub
Type af kappe/hus
stikhus
Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus
Dækslet kan skrues på
Version
Størrelse
D-Sub 5
Version
Indføring fra oven
Antal kabelindgange
1
Kabelindføring
1x
Kabelfastgørelse
Kabelklemme
Aflastning af spændinger ≤ 9,7 mm
Låsetype
Sekskantskrue Gevind 4-40 UNC
2 dele
Ja
Kan skilles ad
Ja
Tekniske egenskaber
Tilspændingsmoment
0,4 Nm Låseskrue
0,4 Nm dækselskrue
0,4 Nm Kabelklemmeskrue
Omgivelsestemperatur
-35 ... +100 °C
Kabeldiameter
3 ... 15 mm
Materialeegenskaber
Materiale (stikhus/hus)
Metal
Længde
48 mm
Bredde
67,8 mm
Højde
18,2 mm
RoHS
overensstemmelse med undtagelsen
RoHS-undtagelser
6.a.I:
Bly som legeringselement i stål til spåntagende forarbejdning, højst 0,35 vægtprocent bly
6(c):
Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
ELV-status
overensstemmelse med undtagelsen
Kina RoHS
50
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ja
REACH SVHC-stoffer
Bly
ECHA SCIP-nummer
c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Bly
Specifikationer og godkendelser
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
GTIN
5713140221598
eCl@ss
27.440.213,00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
下载
规格资料下载
文档
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
下载
HARTING Device Connectivity
下载
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较