Lengő/rögzített oldai ház leírása
Cover can be screwed on
Verzió
Méret
D-Sub 5
Árnyékolás
geschirmt
Verzió
gerader Kabeleingang
A kábelek száma
1
Kábelbevezetés
1x
Kábelrögzítés
Cable clamp
Rögzítés típusa
With long locking screws Thread M3
2 rész
Yes
Leválasztható
Yes
Műszaki jellemzők
Meghúzási nyomaték
0,25 Nm Kabelklemmschraube
0,25 Nm Deckelschraube
0,4 Nm Verriegelungsschraube
Környezeti hőmérséklet
-20 ... +90 °C
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP30
Kábel átmérője
9,3 ... 12 mm
Anyag tulajdonságai
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
Kunststoff
Felület (lengő- és rögzített oldali ház)
metallisiert
Hossz
37,9 mm
Szélesség
67,5 mm
Magasság
18,2 mm
RoHS
konform mit Ausnahme
RoHS kivételek
6a / 6a. I: Blei als Legierungselement in Stahl für Bearbeitungszwecke und in verzinktem Stahl mit einem Massenanteil von höchstens 0,35 % Blei / Blei als Legierungselement in Stahl für Bearbeitungszwecke mit einem Massenanteil von höchstens 0,35 % Blei und in Bauteilen aus stückfeuerverzinktem Stahl mit einem Massenanteil von höchstens 0,2 % Blei.
6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV státusz
konform mit Ausnahme
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
nicht enthalten
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
nicht enthalten
REACH SVHC anyagok
ja
REACH SVHC anyagok
Blei
ECHA SCIP szám
c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011