配套产品
配套产品 新
型号: 09 67 050 0483
D-Sub 50P metpl hood 1str-ent slo M3 s
D-Sub 50P metpl hood 1str-ent slo M3 s

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 5
带短锁扣螺钉 螺纹M3
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
注释
比较
型号: 09 67 050 0483
D-Sub 50P metpl hood 1str-ent slo M3 s
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
Identificación
  • Categoría Carcasas/bases
  • Serie D-Sub
  • Tipo de carcasa/base Base
  • Descripción de carcasa/base La tapa se puede atornillar
Versión
  • Tamaño D-Sub 5
  • Blindaje Blindado
  • Versión Entrada superior
  • número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x
  • Fijación de cable Conector glándula
  • Tipo de bloqueo Con tornillos de bloqueo cortos Rosca M3
  • 2 partes Sí
  • Separable Sí
Características técnicas
  • Par de apriete
    ‌0,25 Nm Tornillo de abrazadera para cable
    ‌0,25 Nm Tornillo de tapa
    ‌0,4 Nm Tornillo de bloqueo
  • Temperatura ambiente -20 ... +90 °C
  • Diámetro de cable 9,3 ... 12 mm
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base) Termoplástico
  • Superficie (carcasa/base) Metalizado
  • Longitud 37,9 mm
  • Anchura 67,5 mm
  • Altura 18,2 mm
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS
    6(a) / 6(a)-I: plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado y en acero galvanizado con un contenido de hasta el 0.35% de plomo en peso / plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado con un contenido de hasta el 0.35% de plomo en peso y en componentes de acero galvanizado de inmersión en caliente por lotes con un contenido de hasta el 0.2 % de plomo en peso
    6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC Sí
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
  • Sustancias de la Proposición California 65 Sí
  • Sustancias de la Proposición California 65 Plomo
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 50
  • Peso neto 19,6 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140222106
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416