配套产品
配套产品
型号: 09 67 009 0493
D-Sub 9P metpl hood 1str-ent kn M3 l
D-Sub 9P metpl hood 1str-ent kn M3 l

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 1
带长锁扣螺钉 螺纹M3
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 09 67 009 0493
D-Sub 9P metpl hood 1str-ent kn M3 l
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
  • Seria D-Sub
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Obudowa gniazda
  • Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd Pokrywa możne zostać przykręcona
Wersja
  • Rozmiar D-Sub 1
  • Ekranowanie apantallado
  • Wersja Entrada superior
  • Liczba wejść kablowych 1
  • Wyprowadzenie przewodu 1x
  • Mocowanie kabli Abrazadera de cable
  • Typ blokowania Con tornillos de enclavamiento largos Rosca M3
  • 2 części
  • Rozdzielny
Charakterystyka techniczna
  • Moment dokręcający
    ‌0,25 Nm Tornillo prensaestopa
    ‌0,25 Nm Tornillo de tapa
    ‌0,4 Nm Tornillo de bloqueo
  • Temperatura otoczenia -20 ... +90 °C
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP30
  • Średnica przewodu 1,5 ... 7,5 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Termoplásticos
  • Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd) Metalizado
  • Długość 29 mm
  • Szerokość 31,5 mm
  • Wysokość 15,2 mm
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS zwolnienia 6.a) / 6.a)-I: Plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado y acero galvanizado que contengan hasta un 0,35 % de su peso en plomo. / Plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado que contenga hasta un 0,35 % de su peso en plomo y en componentes de acero galvanizado en caliente por procedimiento discontinuo que contengan hasta un 0,2 % de su peso en plomo.
  • ELV status conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje No incluido
  • REACH ANEKS XIV substancje No incluido
  • REACH SVHC substancje
  • REACH SVHC substancje Plomo
  • Numer ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Propozycja Kalifornijska 65
  • Propozycja Kalifornijska 65 Plomo
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 100
  • Waga netto 18,65 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140222205
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较