Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 09 67 002 9174
D-Sub_ACC_FSL_UNC_LB_ASS
D-Sub_ACC_FSL_UNC_LB_ASS

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Verriegelungsbolzen
für Frontmontage, Schraubbolzen, Gewinde 4-40 UNC
Baugröße: D-Sub 1, D-Sub 2, D-Sub 3
Edelstahl, Messing, vernickelt
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 67 002 9174
D-Sub_ACC_FSL_UNC_LB_ASS
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Baureihe D-Sub
  • Zubehörtyp Verriegelungsbolzen
  • Zubehörbeschreibung
    für Frontmontage
    Schraubbolzen
    Gewinde 4-40 UNC
Ausführung
  • Baugröße
    D-Sub 1
    D-Sub 2
    D-Sub 3
  • Hinweise Je Gehäuse 2 Stück bestellen.
  • Lieferumfang
    Unterlegscheiben
    Kontermutter
Technische Kennwerte
  • Anzugsdrehmoment <0,5 Nm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Zubehör
    Edelstahl
    Messing, vernickelt
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 20
  • Nettogewicht 1,863 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 73181575
  • GTIN 5713140470156
  • eCl@ss 27440292 Steckverbinderkomponente (Zubehör)
  • UNSPSC 24.0 39121400
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Anleitungen
Montageanleitung

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen