配套产品
配套产品
饰品
17
插芯
35
型号: 09 67 009 0210
D-Sub_CCH_S1_PP_PL_PLA
D-Sub_CCH_S1_PP_PL_PLA

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
可锁定盖子
尺寸: D-Sub 1
PushPull
顶/侧出线
2x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
RAL 7032(卵石灰)
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 09 67 009 0210
D-Sub_CCH_S1_PP_PL_PLA
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
17
插芯
35
产品详情
Identificación
  • Categoría Carcasas/bases
  • Serie D-Sub
  • Tipo de carcasa/base Base
  • Descripción de carcasa/base Tapa con cerradura
Versión
  • Tamaño D-Sub 1
  • Blindaje Blindado
  • Versión Entrada superior/lateral
  • Entrada de cable 2x
  • Fijación de cable Conector glándula
  • Tipo de bloqueo PushPull
  • 2 partes
  • Separable
  • Detalles Para ganar más espacio en la base, se puede utilizar un conector glándula InduCom externo o una combinación de brida de engaste y ferrul.
  • Contenidos del paquete
    Placa ciega
    glándula interna con tornillos
Características técnicas
  • Par de apriete ‌0.35 Nm 电缆夹螺钉
  • Temperatura ambiente -20 ... +90 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP30
  • Diámetro de cable 3,3 ... 14 mm Siga las instrucciones de montaje.
  • Resistencia a las vibraciones Categoría 1B según IEC 61373
  • Resistencia a los golpes Categoría 1B según IEC 61373
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base) 热塑性塑料
  • Superficie (carcasa/base) 镀金属
  • Color (carcasa/base) RAL 7032(卵石灰)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 HB
  • RoHS 符合
  • Estado ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC 不包含
  • Sustancias de la Proposición California 65 不包含
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 30,5 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140469921
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • UNSPSC 24.0 39121416
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较