中文
中文
繁體中文
登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
系统布线
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
中文
中文
繁體中文
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
饰品
16
插芯
35
没有可用数据
eShop
Cihaz Bağlantısı
...
Kablo konnektörleri ve kablo takımı
Güç ve sinyal konnektörleri
09 67 009 0200
型号: 09 67 009 0200
D-Sub_CCH_S1_PP_PL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
可锁定盖子
尺寸: D-Sub 1
PushPull
顶/侧出线
2x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 09 67 009 0200
D-Sub_CCH_S1_PP_PL
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
16
插芯
35
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
分销商
产品详情
下载
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Seyyar gövdeler/Muhafazalar
Seyyar gövde/muhafaza serileri
D-Sub
Seyyar gövde/muhafaza tipi
Kabuk muhafazası
Seyyar gövde/muhafaza açıklaması
Kapak kilitlenebilir
Sürüm
Boyut
D-Sub 1
Sürüm
Üst/yan giriş
Kablo girişi
2x
Kablo sabitleme
Kablo kelepçesi
Kilitleme tipi
PushPull
2 parça
Evet
Ayrılabilir
Evet
Ayrıntılar
An external InduCom cable clamp or a crimp flange - ferrule combination can be used to gain more space in the housing.
Paket içeriği
Kör plaka
Teknik özellikler
Sıkma torku
0.35 Nm 电缆夹螺钉
Ortam sıcaklığı
-55 ... +125 °C
Eşleşme döngüsü
≥ 500
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP30
Kablo Çapı
3.3 ... 14 mm 组装说明
Titreşim direnci
IEC 61373 uyarınca Kategori 1B
Darbe direnci
1B 类,符合 IEC 61373 标准
Malzeme özellikleri
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
热塑性塑料
Renk (seyyar gövde/muhafaza)
RAL 7032(卵石灰)
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
符合
ELV durumu
符合
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
不包含
REACH ANNEX XIV maddeleri
不包含
REACH SVHC maddeleri
有
REACH SVHC maddeleri
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
ECHA SCIP numarası
a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
California Önerme 65 madde
不包含
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
10
Net ağırlık
31,46 g
Menşei ülkesi
Çin
Avrupa gümrük tarife numarası
85389099
GTIN
5713140469723
eCl@ss
27.440.213,00
UNSPSC 24.0
39121416
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found