Matching Products
Matching Products NEW
饰品
17
插芯
54
Part number: 09 67 025 0200 160
D-Sub_CCH_S3_PP_PL_FC
D-Sub_CCH_S3_PP_PL_FC

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
stikhus
Låsbart dæksel
Størrelse: D-Sub 3
PushPull
Indføring fra oven/siden
3x
Materiale (stikhus/hus): Termoplast
RAL 7032 (kiselgrå)
Beskyttelsesgrad: IP30
Notes
Compare
Part number: 09 67 025 0200 160
D-Sub_CCH_S3_PP_PL_FC
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
饰品
17
插芯
54
Product Details
Identifikation
  • Kategori Kapper/huse
  • Serier D-Sub
  • Type af kappe/hus stikhus
  • Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus Låsbart dæksel
Version
  • Størrelse D-Sub 3
  • Version Indføring fra oven/siden
  • Kabelindføring 3x
  • Kabelfastgørelse Kabelklemme
  • Låsetype PushPull
  • 2 dele Ja
  • Kan skilles ad Ja
  • Detaljer En ekstern InduCom-kabelklemme eller en kombination af krympeflange og ferrule kan bruges til at få mere plads i huset.
  • Pakkens indhold
    2 blindplader
    Indvendig kabelklemme med skruer
Tekniske egenskaber
  • Tilspændingsmoment ‌0,35 Nm Kabelklemmeskrue
  • Omgivelsestemperatur -55 ... +125 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 500
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP30
  • Kabeldiameter 3,3 ... 14 mm Følg samlevejledningen!
  • Modstandsdygtighed over for vibrationer Kategori 1B i henhold til IEC 61373
  • Modstandsdygtighed over for stød Kategori 1B i henhold til IEC 61373
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) Termoplast
  • Farve (kappe/hus) RAL 7032 (kiselgrå)
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP-nummer a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 10
  • Nettovægt 25,15 g
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140469976
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare