配套产品
配套产品
Accessories
17
인서트
54
型号: 09 67 025 0210 160
D-Sub_CCH_S3_PP_PL_PLA_FC
D-Sub_CCH_S3_PP_PL_PLA_FC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
可锁定盖子
尺寸: D-Sub 3
PushPull
顶/侧出线
3x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
RAL 7032(卵石灰)
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 09 67 025 0210 160
D-Sub_CCH_S3_PP_PL_PLA_FC
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
17
인서트
54
产品详情
식별
  • 카테고리 후드 / 하우징
  • 제품 시리즈 D-Sub
  • 후드/하우징 타입 셸 하우징
  • 후드/하우징 설명 잠금 기능을 갖춘 커버
버전
  • 규격 D-Sub 3
  • 차폐형 차폐형
  • 버전 톱/사이드 엔트리
  • 케이블 엔트리 3x
  • 케이블 고정 케이블 클램프
  • 잠금 유형 PushPull
  • 부품 2개 Yes
  • 분리 가능 Yes
  • 상세설명 하우징 내 공간을 더 확보하기 위해 외부 InduCom 케이블 클램프 또는 압착 플랜지-페룰 조합을 사용할 수 있습니다.
  • 패키지 내용
    블라인드 플레이트 2개
    나사식 내부 케이블 클램프
기술적 특성
  • 조임 토크 ‌0.35 Nm 케이블 클램프 스크루
  • 주변 온도 -20 ... +90 °C
  • 체결 주기 ≥ 500
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP30
  • 케이블 직경 3.3 ... 14 mm 조립 지침을 반드시 준수하시기 바랍니다!
  • 진동 저항 IEC 61373 규격에 따른 카테고리 1B
  • 쇼크 저항 IEC 61373 규격에 따른 카테고리 1B
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) 열가소성 수지
  • 표면 (후드/하우징) 금속화
  • 컬러 (후드/하우징) RAL 7032 (페블 그레이)
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 HB
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP 넘버 a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상업용 데이터
  • 포장 규격 10
  • 총 중량 24.45 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140470101
  • eCl@ss 27,440,213.00
  • UNSPSC 24.0 39121416
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较