登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
Tools
4
没有可用数据
eShop
デバイスコネクティビティ
ケーブルコネクタとケーブルアセンブリ
...
ハイブリッドコネクタ
データ、電力/信号
09 67 000 5676
型号: 09 67 000 5676
D-Sub, FE High-end AWG 22-26 crimp cont
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
High-end
母头
铜合金
镍表面镀贵金属
导体截面积: 0.13 ... 0.33 mm²
AWG 26 ... AWG 22
注释
比较
型号: 09 67 000 5676
D-Sub, FE High-end AWG 22-26 crimp cont
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
Tools
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
コンタクト
製品シリーズ
D-Sub
名称
標準
コンタクトのタイプ
クリンプコンタクト
コンタクトの説明
High-end
バージョン
結線方式
クリンプ端子
ジェンダー
メス
製造工程
切削コンタクト
技術的特性
導体断面積
0.13 ... 0.33 mm²
導体断面積 [AWG]
AWG 26 ... AWG 22
接触抵抗
≤ 10 mΩ
ストリップ 長さ
4.5 mm
パフォーマンスレベル
1
符合 CECC 75301-802 标准
材質
材質 (コンタクト)
铜合金
表面 (コンタクト)
镍表面镀贵金属
RoHS
符合豁免标准
RoHS 適用除外項目
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELVステータス
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH Annex XVII 制限対象物質
不包含
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
不包含
REACH SVHC 認可対象候補物質
有
REACH SVHC 認可対象候補物質
铅
ECHA SCIP番号
339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
カリフォルニアProposition 65物質
有
カリフォルニアProposition 65物質
铅
镍
商用データ
梱包寸法
100
正味重量
0.19 g
原産国
スイス
欧州関税番号
85366990
GTIN
5713140086616
eCl@ss
27,440,204.00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
所有常见 CAx 工具的 60 多种原生格式的 2D 和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
Zuken E³.系列 (2019+)
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
来自 ZUKEN 云组件的 ZUKEN E3.系列 数据,用于在 ZUKEN E³.系列 (2019+) 中快速轻松地使用 HARTING 产品。数据库资料包括所有重要信息,例如:
紧固点
符号
替代观点
技术参数
分类
零件号
...
点击这
里查看更多信息。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05