电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
09 67 000 9971
型号: 09 67 000 9971
D Sub Male Screw lock 4-40 UNC with plas
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
滚花螺钉
灰头/钢,镀镍, 螺纹 4-40 UNC
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 000 9971
D Sub Male Screw lock 4-40 UNC with plas
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
系列
D-Sub
附件种类
滚花螺钉
附件介绍
灰头/钢,镀镍
螺纹 4-40 UNC
材料特性
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
商业数据
包装尺寸
100
净重
1.45 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
73181558
GTIN
5713140087514
eCl@ss
27440292 连接器组件(附件)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found