Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 09 67 001 9965
D Sub Male Screw lock M3 with plastic
D Sub Male Screw lock M3 with plastic

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Rändelschraube
Rändelkopf grauer Kunststoff / Schaft aus vernickeltem Stahl, Gewinde M3
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 67 001 9965
D Sub Male Screw lock M3 with plastic
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Baureihe D-Sub
  • Zubehörtyp Rändelschraube
  • Zubehörbeschreibung
    Rändelkopf grauer Kunststoff / Schaft aus vernickeltem Stahl
    Gewinde M3
Ausführung
  • Hinweise Je Gehäuse 2 Stück bestellen.
Materialeigenschaften
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 100
  • Nettogewicht 1,43 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 73181558
  • GTIN 5713140087729
  • eCl@ss 27440292 Steckverbinderkomponente (Zubehör)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Dokumentation
Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 05
HARTING Geräteanschlusstechnik
D-Sub Selection Guide
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen