配套产品
配套产品
型号: 33 66 212 0100 195
D-Sub PushPull 9 pol, MA/FE, PUR,L=1m
D-Sub PushPull 9 pol, MA/FE, PUR,L=1m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线, 无卤素, 阻燃
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 33 66 212 0100 195
D-Sub PushPull 9 pol, MA/FE, PUR,L=1m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    Connector 2
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 D-Sub
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1
    D-Sub
    公头 直式
  • 连接器2
    D-Sub
    母头 直式
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
  • 电缆介绍
    1:1布线
    无卤素
    阻燃
版本
  • 电缆长度 1 m
  • 芯数 9
  • 芯结构 AWG 26/7
  • 屏蔽 屏蔽
  • 针数 9
  • 锁定类型 PushPull
技术参数
  • 额定电压 300 V
  • 极限温度 -40 ... +80 °C
  • 电缆直径 6 mm
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • 颜色(电缆) 灰色
规格和认证
  • 规格 RoHS 2011/65/EU
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较