配套产品
配套产品
Accessories
1
型号: 09 67 037 0448
D Sub side entry plastic metallized 37 p
D Sub side entry plastic metallized 37 p

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 4
带短锁扣螺钉 螺纹 4-40 UNC
边出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
注释
比较
型号: 09 67 037 0448
D Sub side entry plastic metallized 37 p
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
1
产品详情
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie D-Sub
  • Tipo de capota/base Base
  • Descripción de capota/base La tapa se puede atornillar
Versión
  • Tamaño D-Sub 4
  • Blindaje apantallado
  • Versión Entrada lateral
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x
  • Fijación de cable Abrazadera de cable
  • Tipo de bloqueo Con tornillos de enclavamiento cortos Rosca 4-40 UNC
  • 2 partes
  • Separable
Características técnicas
  • Par de apriete
    ‌0,4 Nm Tornillo de bloqueo
    ‌0,4 Nm Tornillo de tapa
    ‌0,4 Nm Tornillo prensaestopa
  • Temperatura ambiente -35 ... +95 °C
  • Diámetro de cable 6 ... 13 mm
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Termoplásticos
  • Superficie (capota/base) Metalizado
  • Longitud 57,8 mm
  • Anchura 71,4 mm
  • Altura 18,9 mm
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS
    6.a)-I: Plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado que contenga hasta un 0,35 % de su peso en plomo
    6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA UL 1977 DUXR2.E254191
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 35,216 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140092648
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416