D-Sub
Filters
  • 类别
    Select a value Reset filter
    • アクセサリー
      386
    • コネクタ
      1746
    • コンタクト
      176
    • システムケーブル
      13
    • フードとハウジング
      390
    • 工具
      8
  • 接线方式
    Select a value Reset filter
    • クリンプ端子
      23
    • 半田/圧着接続
      16
    • 半田端子
      27
    • 圧着/圧着接続
      11
  • 针数
    Select a value Reset filter
    • 2
      9
    • 3
      10
    • 5
      10
    • 7
      12
    • 8
      2
    • 9
      444
    • 11
      6
    • 13
      15
    • 15
      374
    • 17
      10
    • 21
      15
    • 24
      4
    • 25
      338
    • 26
      27
    • 27
      6
    • 36
      6
    • 37
      299
    • 43
      2
    • 44
      26
    • 50
      79
    • 62
      26
    • 78
      25
  • 额定电流
    Select a value Reset filter
    • ‌ 2 A
      164
    • ≤ 2 A
      27
    • ‌ 3 A
      4
    • ‌ 5 A
      539
    • ‌ 6.5 A
      546
    • ‌ 7.2 A
      8
    • ‌ 7.5 A
      354
    • ‌ 8 A
      8
    • ≤ 10 A
      14
    • ≤ 20 A
      14
    • ≤ 30 A
      8
    • ≤ 40 A
      14
  • 尺寸
    Select a value Reset filter
    • D-Sub 1
      752
    • D-Sub 2
      595
    • D-Sub 3
      513
    • D-Sub 4
      437
    • D-Sub 5
      180
  • 出线孔
    Select a value Reset filter
    • 1x
      287
    • 2x
      105
    • 3x
      64
2,719 products (of 2,719)
1/91
比较
0
排序方式
Filters
0