配套产品
配套产品
型号: 09 06 900 9987
INSERT D 20 60 MM METALLISED
INSERT D 20 60 MM METALLISED

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
用于外壳的插芯
用于 60 mm 高度, 适合 D 20/2 壳式金属底座
金属化塑料
金属
注释
比较
型号: 09 06 900 9987
INSERT D 20 60 MM METALLISED
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificação
  • Categoria Acessórios
  • Série DIN 41612
  • Tipo de acessório Inserto para carcaça em concha
  • Descrição do acessório
    para altura de 60 mm
    Adequado para base em concha D 20/2 metalizada
Propriedades do material
  • Material (acessórios) Plástico, metalizado
  • Cor (acessórios) Metálico
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Níquel
Especificações e aprovações
  • Classificação ferroviária F1/I2 conforme NFF 16-101/102
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 50
  • Peso líquido 6,004 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140014640
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400