6
饰品
2
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电缆连接器和电缆组件
09 06 232 6821
型号: 09 06 232 6821
DIN-Power F032FW-22,0C1-2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
绕接接线方式
额定电流: 6 A
插针: 32
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 06 232 6821
DIN-Power F032FW-22,0C1-2
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
6
饰品
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kontaktdon
Serie
DIN 41612
Identifiering
Typ F
Element
Honkontakdon
Kontaktbeskrivning
Rak
Version
Förbindningsmetod
Virningsförbindning
Förbindningstyp
PCB till kabel
Kabel till kabel
Antal kontakter
32
Kontaktkonfiguration
Rader z och b, positioner 2, 4, ... , 30, 32
Förbindningslängd
22 mm
Kodning
Hålkodning
Kodning med kontaktförluster
Kretskortsfixering
Med fästfläns
Tekniska egenskaper
Kontaktrader
3
Kontaktdelning (hopkopplade sidan)
3,81 mm
5,08 mm
Märkström
6 A
Märkström
Märkström uppmätt vid 20 °C, se reduktionskurvan för mer information
Fritt avstånd
≥ 1,6 mm
Krypavstånd
≥ 3 mm
Isoleringsmotstånd
>10
12
Ω
Kontaktmotstånd
≤ 15 mΩ
Begränsande temperatur
-55 ... +125 °C
Isättningskraft
≤ 50 N
Urtagningskraft
≤ 50 N
Prestandanivå
2
enligt IEC 60603-2
Matningscykler
≥ 400
Testspänning U
r.m.s.
1,55 kV (kontakt-kontakt)
2,5 kV (kontakt-jord)
Isoleringsgrupp
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
No
Materialprestanda
Material (kontaktinsats)
Termoplast, glasfiberfylld
Färg (kontaktinsats)
RAL 7032 (stengrå)
Material (kontakter)
Kopparlegering
Yta (kontakter)
Ädelmetall över Ni Kopplingssida
Ni Förbindningssida
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Nickel
Brandskydd på järnvägsfordon
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav fastställt med risknivåer
R26
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Järnvägsklassificering
F4/I3 enl. NFF 16-101/102
Kommersiella data
Förpackningsmått
20
Nettovikt
32,94 g
Ursprungsland
Tjeckien
Tariffnummer europeisk tull
85366990
GTIN
5713140013193
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
IGES
STEP
WRL
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
下载
Connectors DIN 41 612