配套产品
配套产品 新
Combinables
6
Tools
2
型号: 09 06 148 7901
DIN-Power F048MS-3,0C1-3
DIN-Power F048MS-3,0C1-3

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌6 A
插针: 48
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 3, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 带护罩编号, 不缺针的编码方式, D20编码
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 06 148 7901
DIN-Power F048MS-3,0C1-3
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
6
Tools
2
产品详情
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria DIN 41612
  • Identificare Type F
  • Element Male connector
  • Descrierea contactului Angled
Versiune
  • Metoda de terminaţie Wave soldering termination
  • Tip conexiune
    Motherboard to daughtercard
    Extender card
    PCB to cable
  • Număr de contacte 48
  • Configuraţie contact Rows z, d and b, positions 2, 4, ... , 30, 32
  • Codificare
    Hole coding
    Shroud coding
    Coding with loss of contacts
    D20 coding
  • Fixare PCB With fixing flange
Caracteristici tehnice
  • Rânduri de contacte 3
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor)
    2.54 mm
    5.08 mm
  • Spaţiu între contacte (parte de cuplare)
    3.81 mm
    5.08 mm
  • Curent nominal ‌ 6 A
  • Curent nominal 额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
  • Distanţă în aer ≥ 1.6 mm
  • Distanţa în izolator ≥ 3 mm
  • Rezistenţă izolaţie >1012 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 15 mΩ
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C
  • Forţă de inserţie ≤ 75 N
  • Forţă de extragere ≤ 75 N
  • Nivel de performanţă
    3
    符合 IEC 60603-2 标准
  • Cicluri de cuplare ≥ 50
  • Tensiune de test Ur.m.s. 1.55 kV (接头-接头)
  • Grup izolaţie IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging 无
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) 热塑性树脂,玻璃纤维填充
  • Culoare (inserţie) RAL 7032(卵石灰)
  • Material (contacte) 铜合金
  • Suprafaţă (contacte)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • stare ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII 不包含
  • Substanţe REACH ANEXA XIV 不包含
  • Substanţe REACH SVHC 不包含
  • Propunerea din California 65 de substanțe 有
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    铅
    镍
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol R26
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Clasificare feroviară F4/I3 按照NFF 16-101/102
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 20
  • Masă netă 22.66 g
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140012660
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较