Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
1
Part number: 09 06 800 9968
DIN-Power bracket right
DIN-Power bracket right

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Fastgørelsesbeslag B
til male konnektorer, til 19 tomme racks i henhold til DIN EN 60297, Enkelt fastgørelse, Uden ejektorbøjle, Højre
Metal, Termoplast
Metallisk
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 09 06 800 9968
DIN-Power bracket right
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
1
Product Details
Identifikation
  • Kategori Tilbehør
  • Serier DIN 41612
  • Type af tilbehør Fastgørelsesbeslag B
  • Beskrivelse af tilbehøret
    til male konnektorer
    til 19 tomme racks i henhold til DIN EN 60297
    Enkelt fastgørelse
    Uden ejektorbøjle
    Højre
Materialeegenskaber
  • Materiale (tilbehør)
    Metal
    Termoplast
  • Farve (tilbehør) Metallisk
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
Specifikationer og godkendelser
  • Jernbaneklassifikation F1/I2 i henhold til NFF 16-101/102
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 20
  • Nettovægt 14,698 g
  • Oprindelsesland Tjekkiet
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140014374
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare