配套产品
配套产品
型号: 09 06 000 6421
DIN-Power crimp 2,F, Au2, 2500 Rolle
DIN-Power crimp 2,F, Au2, 2500 Rolle

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
焊接针
母针
铜合金
镍表面镀金 界面端, Ni 接线端
注释
比较
型号: 09 06 000 6421
DIN-Power crimp 2,F, Au2, 2500 Rolle
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Érintkezők
  • Sorozat DIN 41612
  • Érintkező típusa Forrasztott érintkező
  • Érintkezők a
    DIN 41612 D típus
    DIN 41612 E típus
    DIN 41612 F típus
    DIN 41612 2F típus
    DIN 41612 F9 típus
    DIN 41612 MH 24+7 típus
Verzió
  • Lezárási mód Krimpelhető csatlakoztatás
  • Fajta Anya érintkező
  • Gyártási folyamat Préselt érintkezők
  • Csomag tartalma 2500 darab a tekercsen
Műszaki jellemzők
  • Teljesítményszint
    1
    IEC 60603-2 szerint
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Felület (érintkező)
    Arany nikkelre Illeszkedő oldal
    Ni Lezárási oldal
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nikkel
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 60603-2 (kiegészítés)
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 2.000 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140009356
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522