登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
アクセサリ
3
没有可用数据
eShop
デバイスコネクティビティ
基板用コネクタ
...
基板対基板コネクタ
マザーボード ツー ドーターカード接続
09 23 000 9968
型号: 09 23 000 9968
Din type 2C/2R shroud screw fix a=5.10
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
转接框
用于 2C 型母连接器, 用于 2R 型公连接器
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
免费样品
型号: 09 23 000 9968
Din type 2C/2R shroud screw fix a=5.10
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
附件
製品シリーズ
DIN 41612
アクセサリータイプ
转接框
アクセサリーの説明
用于 2C 型母连接器
用于 2R 型公连接器
バージョン
端子長さ
13 mm
16.2 mm
17 mm
固定具
螺栓固定
技術的特性
絶縁グループ
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
基板厚さ
3.4 mm ±0.5
6.6 mm ±0.5
7.4 mm ±0.5
材質
材質(アクセサリー)
热塑性塑料
カラー(アクセサリー)
RAL 7032(卵石灰)
材料の難燃性 UL94
V-0
RoHS
符合
ELVステータス
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
不包含
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
不包含
REACH SVHC 認可対象候補物質
不包含
カリフォルニアProposition 65物質
有
仕様および認証
鉄道向け難燃性規格
F1/I2 按照NFF 16-101/102
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
3.5 g
原産国
越南
欧州関税番号
85389099
GTIN
5713140041387
eCl@ss
27,440,292.00
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
下载
Connectors DIN 41 612