配套产品
配套产品 新
Accessories
3
型号: 09 23 000 9962
Din type 2C/2R shroud screw fix a=9.90
Din type 2C/2R shroud screw fix a=9.90

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
转接框
用于 2C 型母连接器, 用于 2R 型公连接器
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
免费样品
型号: 09 23 000 9962
Din type 2C/2R shroud screw fix a=9.90
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Accessories
3
产品详情
Identification
  • Catégorie Accessoires
  • Série DIN 41612
  • Type d'accessoire Protection pour pions
  • Description de l'accessoire
    pour connecteurs femelle de type 2C
    pour connecteurs mâle de type 2R
Version
  • Longueur du raccordement
    16,2 mm
    17 mm
    20 mm
  • Fixation Fixation par vis
Données techniques
  • Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Épaisseur du circuit imprimé
    ‌1,8 mm ±0,5 ‌
    ‌2,6 mm ±0,5 ‌
    ‌5,6 mm ±0,5 ‌
Propriétés du matériau
  • Matériaux (accessoires) Plastique
  • Couleur (accessoires) RAL 7032 (gris silex)
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
Spécifications et homologations
  • Classification chemins de fer F1/I2 selon to NFF 16-101/102
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 3,83 g
  • Pays d'origine Vietnam
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140041325
  • eCl@ss 27440292 Composant du connecteur (accessoires)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较