配套产品
配套产品
Combinables
23
Accessories
1
型号: 09 23 248 6825 222
DIN-Signal 2C048FS-4,5C1-2-NFF
DIN-Signal 2C048FS-4,5C1-2-NFF

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌2 A
插针: 48
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7035 (浅灰色)
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 23 248 6825 222
DIN-Signal 2C048FS-4,5C1-2-NFF
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
23
Accessories
1
产品详情
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie DIN 41612
  • Identificatie Type 2C
  • Element Vrouwelijke connector
  • Beschrijving van het contact Recht
Versie
  • Aansluitmethode aansluiting met golfsoldering
  • Verbindingstype
    Moederbord naar dochterkaart
    Mezzanine
  • Aantal contacten 48
  • Contactconfiguratie Rijen a, b en c, posities 1, 2, ..., 15, 16
  • Afsluitingslengte 4,5 mm
  • Codering Codering met verlies van contacten
  • PCB-bevestiging Met bevestigingsflens
Technische eigenschappen
  • Contactrijen 3
  • Contactpitch (aansluitzijde) 2,54 mm
  • Contactpitch (aansluitzijde) 2,54 mm
  • Nominale stroom ‌ 2 A
  • Nominale stroom Nominale stroom gemeten bij 20 °C, zie verminderingscurve voor details
  • Tussenruimteafstand ≥ 1 mm
  • Kruipweg ≥ 1 mm
  • Isolatieweerstand >1011 Ω
  • Contactweerstand ≤ 20 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C
  • Insteekkracht ≤ 45 N
  • Uittrekkracht ≤ 30 N
  • Prestatieniveau
    2
    vlgs. IEC 60603-2
  • steekcycli ≥ 400
  • Testspanning Ur.m.s. 1 kV
  • Isolatiegroep II (400 ≤ CTI < 600)
  • Hot plugging Nee
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Thermoplastisch hars, gevulde glasvezel
  • Kleur (insteekstuk) RAL 7035 (lichtgrijs)
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten)
    Edelmetaal over Ni Contact zijde
    Sn op Ni aansluitzijde
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 60603-2 (aanvullend)
  • Spoorwegclassificatie F1/I2 vlgs. NFF 16-101/102
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 100
  • Nettogewicht 8,38 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140041899
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较