Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
23
饰品
1
Varenummer: 09 23 248 6825
DIN-Signal 2C048FS-4,5C1-2
DIN-Signal 2C048FS-4,5C1-2

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Connectors, Female connector, Wave soldering termination, Rated current: ‌2 A, Contacts: 48, Straight, Copper alloy, Noble metal, Mating side, Sn over Ni, Termination side, Performance level: 2, acc. to IEC 60603-2, Coding: Coding with loss of contacts, PCB fixing: With fixing flange, Thermoplastic resin, glass-fibre filled, RAL 7032 (pebble grey)
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Free Sample
Varenummer: 09 23 248 6825
DIN-Signal 2C048FS-4,5C1-2
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
23
Accessories
1
produkt detaljer
标识
  • 类别 Złącza
  • 系列 DIN 41612
  • 标识 Typ 2C
  • 原件 Złącze żeńskie
  • 插针端子介绍 Prosty
版本
  • 接线方式 Lutowane na fali
  • 连接方式
    Motherboard do daughtercard
    Mezzanine
  • 针数 48
  • 插针布局 Rzędy a, b i c, pozycje 1, 2, ... , 15, 16
  • 连接长度 4,5 mm
  • 编码 Kodowanie ze stratą kontaktu
  • PCB 固定 Z kołnierzem mocującym
技术参数
  • 插针排 3
  • 针间距(接线端) 2,54 mm
  • 针间距(插拔端) 2,54 mm
  • 额定电流 ‌ 2 A
  • 额定电流 Prąd znamionowy mierzony przy temp. 20°C, szczegóły na krzywej charakterystyki
  • 放电距离 ≥ 1 mm
  • 爬电距离 ≥ 1 mm
  • 绝缘阻抗 >1012 Ω
  • 接触电阻 ≤ 20 mΩ
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 45 N
  • 拔出力 ≤ 30 N
  • 性能等级
    2
    zgodnie z IEC 60603-2
  • 插拔次数 ≥ 400
  • 测试电压U r.m.s. 1 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Nie
材料特性
  • 材料(插芯) Żywica termoplastyczna, wzmocniona włóknem szklanym
  • 颜色(插芯) RAL 7032 (szary żwirowy)
  • 材料(插针) Stop miedzi
  • 表面(插针)
    Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa
    Sn na Ni Strona przyłączeniowa
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Niezawarte
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Tak
  • 加州 65 号提案物质 Nikiel
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • 规格 IEC 60603-2 (complementary)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 铁路分类 F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 7,68 g
  • 原产国 Czechy
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140041882
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

2D/3D Multi CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Zuken E³.series (2019+)

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

PCB Multi ECAD Data

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare