登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
Tools
2
没有可用数据
eShop
Подключение устройств
Соединители для печатных плат
...
Соединители для соединения печатных плат между собой
Extender card connection
09 23 348 2921
型号: 09 23 348 2921
DIN-Signal 2C048MS-3,0C1-1-clip
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 2 A
插针: 48
弯式
铜合金
镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰, 带压入式卡钩
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
型号: 09 23 348 2921
DIN-Signal 2C048MS-3,0C1-1-clip
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
Название
Категория
Connectors
Серия
DIN 41612
Название
Type 2C
Элемент
Male connector
Описание контактов
Angled
Версия
Метод подключения
Wave soldering termination
Тип соединения
Motherboard to daughtercard
Extender card
PCB to cable
Число контактов
48
Конфигурация контактов
Rows a, b and c, positions 1, 2, ... , 15, 16
Кодирование
Coding with loss of contacts
Крепление печатной платы
With fixing flange
With snap-in clip
Технические характеристики
Ряды контактов
3
Шаг контактов (сторона подключения)
2.54 mm
Шаг контактов (сторона сопряжения)
2.54 mm
Номинальный ток
2 A
Номинальный ток
额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
Расстояние между проводниками
≥ 1.2 mm
Длина пути тока утечки
≥ 1.2 mm
Сопротивление изоляции
>10
12
Ω
Сопротивление контактов
≤ 20 mΩ
Предельная температура
-55 ... +125 °C
Усилие вставки
≤ 45 N
Усилие расстыковки
≤ 30 N
Уровень исполнения
1
符合 IEC 60603-2 标准
Циклы стыковки
≥ 500
Испытательное напряжение U
ср.кв.
1 kV
Изоляционная группа
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Толщина печатной платы
1.6 mm ±0.2
Hot plugging
无
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
Цвет (контактная вставка)
RAL 7032(卵石灰)
Материал (контакты)
铜合金
Поверхность (контакты)
镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端
镍表面镀锡 接线端
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
符合
Состояние ВЭА
符合
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
不包含
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
不包含
Особо опасные жидкости предписания REACH
不包含
Законопроект 65 штата Калифорния
有
Законопроект 65 штата Калифорния
铅
镍
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Требование с учетом уровней опасности
R26
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 60603-2 (标准化配件)
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Классификация для железных дорог
F4/I3 按照NFF 16-101/102
Коммерческие данные
Размер упаковки
20
Вес нетто
9.2 g
Страна изготовления
Germany
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140042056
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
下载
Connectors DIN 41 612