登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Tools
1
アクセサリ
2
没有可用数据
eShop
デバイスコネクティビティ
基板用コネクタ
...
基板対基板コネクタ
マザーボード ツー ドーターカード接続
09 28 132 2902
型号: 09 28 132 2902
DIN-Signal 2R032MS-2,5C1-1
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 2 A
插针: 32
直式
铜合金
镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 28 132 2902
DIN-Signal 2R032MS-2,5C1-1
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Tools
1
アクセサリ
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
コネクタ
製品シリーズ
DIN 41612
名称
タイプ 2R
エレメント
オスコネクタ
コンタクトの説明
ストレート型
バージョン
結線方式
ウェーブ半田付け端子
接続タイプ
マザーボード ツー ドーターカード
メザニン
基板対ケーブル
コンタクト数
32
コンタクト構成
列a、c、位置1、2、... 、15、16
端子長さ
2.5 mm
コーディング
コーディングシステム(コンタクト数減少)
PCB固定
固定フランジ付き
技術的特性
コンタクト列
3
コンタクトピッチ(結線側)
2.54 mm
コンタクトピッチ(嵌合側)
2.54 mm
定格電流
2 A
定格電流
额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
空間距離
≥ 1.2 mm
沿面絶縁距離
≥ 1.2 mm
絶縁抵抗
>10
12
Ω
接触抵抗
≤ 20 mΩ
使用温度範囲
-55 ... +125 °C
挿入力
≤ 30 N
引抜力
≤ 20 N
パフォーマンスレベル
1
符合 IEC 60603-2 标准
嵌合回数
≥ 500
試験電圧 U
r.m.s.
1 kV
絶縁グループ
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
无
材質
材質 (インサート)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
カラー(インサート)
RAL 7032(卵石灰)
材質 (コンタクト)
铜合金
表面 (コンタクト)
镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端
镍表面镀锡 接线端
材料の難燃性 UL94
V-0
RoHS
符合
ELVステータス
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
不包含
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
不包含
REACH SVHC 認可対象候補物質
不包含
カリフォルニアProposition 65物質
有
カリフォルニアProposition 65物質
铅
镍
鉄道車両の火災安全性
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
要件セットとハザードレベル
R26
仕様および認証
仕様
IEC 60603-2 (标准化配件)
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
鉄道向け難燃性規格
F4/I3 按照NFF 16-101/102
商用データ
梱包寸法
20
正味重量
5.06 g
原産国
ルーマニア
欧州関税番号
85366990
GTIN
5713140042704
eCl@ss
27,460,201.00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found