登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettore circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
6
Combinables
11
Tools
2
Accessories
3
Custodie
1
没有可用数据
eShop
Device connectivity
connettori da PCB
Connettori scheda-scheda
...
Tramite cavo di collegamento
Connettori per cavi e cavi pre-assemblati
09 25 030 3214
型号: 09 25 030 3214
DIN-Signal 3C030FC-B
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
压接针
插针: 30
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 25 030 3214
DIN-Signal 3C030FC-B
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
6
Combinables
11
Tools
2
Accessories
3
Custodie
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Connettori
Serie
DIN 41612
Identificazione
Tipo 3C
Elemento
Connettore femmina
Versione
Collegamento
Collegamento a crimpare
Tipologia di collegamento
PCB / cable
Numero di poli
30
Codifica
Codifica con perdita di contatto
Fissaggio PCB
Con flangia di fissaggio
Dettagli applicativi
Ordinare i contatti separatamente
Dettagli tecnici
File di contatti
3
Spazio di contatto (lato cavi)
2,54 mm
Spazio di contatto (lato contatti)
2,54 mm
Corrente d'esercizio
Corrente di esercizio misurata a 20 °C: vedi curva di carico
Distanza di scarica in aria
≥ 1,2 mm
Distanza di scarica superficiale
≥ 1,2 mm
Resistenza di contatto
>10
12
Ω
Resistenza di contatto
≤ 20 mΩ
Temperatura massima
-55 ... +125 °C
Forza di inserzione
≤ 30 N
Forza di prelievo
≤ 20 N
Tensione di prova U
r.m.s.
1 kV (conttto-contatto)
1,55 kV (contatto-terra)
Gruppo di isolamento
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
No
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro
Colore (inserto)
RAL 7032 (grigio sabbia)
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
Conforme
Stato ELV
Conforme
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Non incluso
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
IEC 60603-2 (complementare)
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Classificazione ferroviaria
F1/I2 secondo NFF 16-101/102
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
20
Peso netto
6,163 g
Paese di origine
Germania
Codice doganale europeo
85366990
GTIN
5713140042247
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found