配套产品
配套产品
Combinables
20
Accessories
1
型号: 09 29 230 6804
DIN-Signal 3R030FR-3,0C1-2-CTI 400
DIN-Signal 3R030FR-3,0C1-2-CTI 400

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌2 A
插针: 30
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
米色
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 29 230 6804
DIN-Signal 3R030FR-3,0C1-2-CTI 400
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
20
Accessories
1
产品详情
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 DIN 41612
  • 標識 3R型
  • 原件 母連接器
  • 插針端子介紹 彎式
  • 特點 允許顏色偏差和斑點
版本
  • 接線方式 回焊焊接接線方式(THR)
  • 連接方式
    主板到子插件板
    擴展卡
  • 針數 30
  • 插針佈局 a、b 和 c 排,位置 1、2……9、10
  • 連接長度 3 mm
  • 編碼 不缺針的編碼方式
  • PCB 固定 帶固定法蘭
技術參數
  • 插針排 3
  • 針間距(接線端) 2.54 mm
  • 針間距(插拔端) 2.54 mm
  • 額定電流 ‌ 2 A
  • 額定電流 額定電流在 20°C 下測得,請參見降額曲線了解詳細信息
  • 放電距離 ≥ 1.2 mm
  • 爬電距離 ≥ 1.2 mm
  • 絕緣阻抗 >1012 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 20 mΩ
  • 極限溫度 -55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊過程中 15 s)
  • 插入力 ≤ 30 N
  • 拔出力 ≤ 30 N
  • 性能等級
    2
    符合IEC 60603-2 標準
  • 插拔次數 ≥ 400
  • 測試電壓Ur.m.s. 1 kV
  • 絕緣組 II (400 ≤ CTI < 600)
  • Hot plugging
材料特性
  • 材料(插蕊) 熱塑性樹脂,玻璃纖維填充
  • 顏色(插蕊) 米色
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針)
    鎳表面鍍貴金屬 界面端
    鎳表面鍍錫 接線端
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集 R26
規格和認證
  • 規格 IEC 60603-2 (標準化配件)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 鐵路分類 F4/I3 按照NFF 16-101/102
商業數據
  • 包裝尺寸 20
  • 淨重 5.72 g
  • 原產國 捷克
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140196964
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较